เผยแพร่สินค้าของคุณ
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
    Ifö Electric

    Opus 200/100 LED

    Opus 200 LED is an armature with elegant cylindrical shape. With its timeless design it can be placed both on the wall or ceiling mounted, indoors as outdoors. Equipped with LED module, 13W.
    สเปคสินค้า
    • Silicone sealant between glass and base. Two 6 mm diameter holes for mounting, CC dimensions 133 mm, or two hidden hole Ø 5 mm, for the CC dimensions 70 mm. A cable gland in the base with terminals for two power cords. The terminal on the LED module for maximum 2 x 2.5 mm2. Handover is possible. The bottom grommet and three break walls. Child protection and protection against spraying water from all angles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Opus-200-100-LED
    • Product familyLamp
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Opus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs and lamp components
    • UNSPSC code3910
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)