เผยแพร่สินค้าของคุณ
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings
    IGP Powder Coatings AG

    IGP-DURA®sky 9503E-A3 matte effect powder coatings

    Matte effect powder coating with outstanding weather resistance and excellent anti-graffiti properties.

    Collection Colors:
    Tobacco Road | Green Limestone | Utopia Grey | Space Sky | Nano Nacre | Morning Dew | Iridium Shimmer | Elegant Marble | Rock Viper | Turner's Grey | Vivid Soil | White Aluminium | Grey Aluminium | Silk Grey | Silk Bronze | Ancient Bronze

    Extremely weather-resistant, fluoropolymer-based premium powder coating engineered to deliver long-lasting protection for high-end architectural surfaces. Designed for maximum durability, it withstands extreme climatic conditions such as intense UV irradiation, abrasive wear, and salty air in marine environments. The system meets the US standards of AAMA 2605-20 and complies with the European Quality Association’s Qualicoat Class 3 requirements, ensuring superior performance and reliability in demanding applications.

    สเปคสินค้า
    • IGP-DURA®sky 9503E-A3 is a matte, bonded powder coating with ultra-high weather resistance, meeting the highest demands on chalking, color stability, and gloss retention. Its smooth surface also offers excellent abrasion resistance and superior anti-graffiti properties.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.igp-durasky-9503e-a3
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว