เผยแพร่สินค้าของคุณ
IGP-HWFsmart 5907U-L1 silk gloss effect powder coating
IGP Powder Coatings AG

IGP-HWFsmart 5907U-L1 silk gloss effect powder coating

Silk gloss, smooth-finish superdurable effect powder coating with low-cure technology, designed for demanding facade applications.

Collection Colors:
Blaze Violet

Low‑temperature, highly weather‑resistant powder coatings with pronounced robustness make this the preferred choice for façades with demanding requirements, contributing significantly to the long‑term preservation of coated objects. The advanced low‑temperature system, with curing starting at 160 °C, reduces energy consumption during the curing process and, when paired with the optional IGP-Biosource variant, further lowers the carbon footprint through the promotion of renewable raw materials.

สเปคสินค้า
  • IGP‑HWFsmart 5907U-L1 is a silk gloss, smooth-finish effect powder coating for architectural applications, combining high weather resistance with energy-efficient low-cure technology. Manufactured using the IGP-Effectives® process, it ensures maximum recovery as well as consistent effect and color stability, even with varying application lines and parameters.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.igp-hwfsmart-5907u-l1
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย