เผยแพร่สินค้าของคุณ
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
    IGP Powder Coatings AG

    IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating

    Deep matt, fine-structured effect coating powder manufactured using the IGP- premium process in highly weather-resistant-plus quality.

    Collection Colors:
    Desert Ore | Ground Quartz | Urban Grey | Lithium Grey | Egyptian Jaspis

    Powder coatings characterized by significantly enhanced weathering resistance compared to conventional superdurable facade coatings. The advanced aging performance ensures outstanding color stability and exceptionally long-lasting gloss retention delivering enduring aesthetics and reliable surface protection. Ideal for powder-coated surfaces exposed to extreme climatic conditions. Certified according to GSB Florida 5 and Qualicoat Class 2 standards.

    สเปคสินค้า
    • IGP-HWFsuperior 571TE-R3 is a deep matt effect coating manufactured using the IGP-premium process in highly weather-resistant-plus quality.

      The textured powder coating is mechanically flexibilised and impresses with its good abrasion resistance.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.igp-hwfsuperior-571te-r3
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว