UNIPLAS AERO PLUS SBS It is an ecological prefabricated sheet made out from modified asphalts with synthetic polymers SBS (Styrene Butadiene Styrene), reinforced with fiberglass mesh of 90 gr/m² or with polyester mesh 180 gr/m² High strength “Spun bonded” with longitudinal fiberglass filaments (for more dimensional stability); making it a truly complete one coat waterproofing system. The exclusive new design of the UNIPLAS AERO PLUS SBS underside’s channels secures rapid dislodgement of the moisture trapped in the slab, preventing the formation of bags or blisters that produce breaks or detachment of overlaps that cause water leaks.UNIPLAS AERO PLUS SBS has Certificate No. 65 from UNDERWRITERS LABORATORIES (UL), which is certified as a fire-retardant. Does not contain toxic agents.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | อเมริกาใต้ | ยุโรป | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กัวเตมาลา | โคลอมเบีย | สเปน | ซาอุดีอาระเบีย |
คอสตาริกา | เปรู | เยเมน | |
แคนาดา | เอกวาดอร์ | โอมาน | |
นิการากัว | |||
เม็กซิโก | |||
สหรัฐอเมริกา | |||
เอลซัลวาดอร์ | |||
ฮอนดูรัส |