เผยแพร่สินค้าของคุณ
INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F
INAX

INAX S200 Rain Shower System W 5-Func HS F0B615S1-F

ติดต่อกับ INAX

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INAX_S200_Rain_Shower_System_W_5-Func_HS_F0B615S1-F
  • Product familyBathroom Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath&Shower Mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1236
  • กว้าง (มิลลิเมตร)319
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • OmniClass Number23-33 17 00
  • OmniClass TitleHeat Pumps

พื้นที่การขาย

เอเชีย