เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanitary Toilets INAX Two Pieces Toilet CC083203-6DFI0-AN
INAX

Sanitary Toilets INAX Two Pieces Toilet CC083203-6DFI0-AN

ติดต่อกับ INAX

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sanitary_Toilets_INAX_TwoPiecesToilet_CC083203-6DFI0-AN
  • Product familyChinaware/Ceramics (WC) (11)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC One Piece (01)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)752
  • กว้าง (มิลลิเมตร)374
  • ความลึก (มิลลิเมตร)746
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)48
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย