เผยแพร่สินค้าของคุณ
INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0
INAX

INAX Export S600 Acrylic FSD Tub BTIX5700-032BW03F0

5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)
• Simple design with a sophisticated seamless curve brings a luxurious presence • Organic and comfortable curve inside and outside the bathtub • Anti-slipping bottom surface

ติดต่อกับ INAX

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INAX_Export_S600_Acrylic_FSD_Tub_BTIX5700-032BW03F0
  • Product familyTub
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acrylic Tub
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)550
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs

พื้นที่การขาย

เอเชีย