เผยแพร่สินค้าของคุณ
INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB
INAX

INAX S200 CC toilet full set/CF-602, R305, VN CC060201-6DFV0-ANB

ติดต่อกับ INAX

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INAX_S200_CC_toilet_full_set-CF-602-R305-VN_CC060201-6DFV0-ANB
  • Product familyChinaware/Ceramics (WC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Close Coupled
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)741
  • กว้าง (มิลลิเมตร)398
  • ความลึก (มิลลิเมตร)721
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก

พื้นที่การขาย

เอเชีย