เผยแพร่สินค้าของคุณ
INAX S200 OP toilet dual full set, PH CC090201-6DFP0-AN
INAX

INAX S200 OP toilet dual full set, PH CC090201-6DFP0-AN

ติดต่อกับ INAX

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INAX_S200_OP_toilet_dual_full_set-PH_CC090201-6DFP0-AN
  • Product familyChinaware/Ceramics (WC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC One Piece
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)680
  • กว้าง (มิลลิเมตร)372
  • ความลึก (มิลลิเมตร)721
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก

พื้นที่การขาย

เอเชีย