เผยแพร่สินค้าของคุณ
INAX S400 CC toilet full set, R305, VN CC083201-6DF00-ANB
INAX

INAX S400 CC toilet full set, R305, VN CC083201-6DF00-ANB

ติดต่อกับ INAX

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INAX_S400_CC_toilet_full_set-R305-VN_CC083201-6DF00-ANB
  • Product familyChinaware/Ceramics (WC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC Close Coupled
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)752
  • กว้าง (มิลลิเมตร)374
  • ความลึก (มิลลิเมตร)746
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)48
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก

พื้นที่การขาย

เอเชีย