เผยแพร่สินค้าของคุณ
INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0
INAX

INAX S600 shower system FFIXBS17-6B2000BG0

S600 Exposed Shower System, chrome

Intelligent Control Shower System

• Push control allows ease of control and contributes to water and energy saving

• Top of the body can be used as a tray and a drainage slope prevents water from pooling

• Large overhead shower embraces your body

• Cascade pattern brings a meditating experience

• Water saving hand shower

ติดต่อกับ INAX

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INAX_S600_shower_system_FFIXBS17-6B2000BG0
  • Product familyBathroom Faucets (Mixer)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath&Shower Mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1176
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)575
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures

พื้นที่การขาย

เอเชีย