ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | 61220104A |
---|---|
แบรนด์: | Incepa |
Product family: | WALL TILE |
กลุ่มสินค้า: | ALAMO |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 300 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 11 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 902 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-11-23 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัสดุก่อสร้าง |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
URL สินค้า: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/ins_alamo_glass_nat_ac_30x90.2r |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/incepa/product/61220104a
วัสดุหลัก: | Ceramics |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Brazil |
ผลิตใน: | Brazil |
หมวดหมู่ BIMobject : | พื้น - กระเบื้อง |
---|---|
IFC classification: | Covering |
ชื่อ UNSPSC: | Stone or tile flooring |
รหัส UNSPSC: | 30161706 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L5331 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 รหัส: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Floor tiling systems |
NBS Reference รหัส: | 92-96 |
NBS Reference รายละเอียด: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
จำนวน OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Wall Tile |
BIMobject®