เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

ALAMO - PP ALAMO NATURAL 20X120 RET

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 64230036A
แบรนด์: Incepa
Product family: WALL TILE
กลุ่มสินค้า: ALAMO
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 200
ความสูง (มิลลิเมตร): 11
ความลึก (มิลลิเมตร): 1200
วันที่เผยแพร่: 2018-11-23
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัสดุก่อสร้าง
ดาวน์โหลด (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


วัสดุหลัก: Ceramics
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Brazil
ผลิตใน: Brazil

หมวดหมู่ BIMobject : พื้น - กระเบื้อง
IFC classification: Covering
ชื่อ UNSPSC: Stone or tile flooring
รหัส UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 รหัส: L5331
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Floor tiles
Uniclass 2.0 รหัส: PR-92-96
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 รหัส: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 รายละเอียด: Floor tiling systems
NBS Reference รหัส: 92-96
NBS Reference รายละเอียด: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
จำนวน OmniClass: 23-15 17 13 13 13
OmniClass ชื่อเรื่อง: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Plus Porcelain

BIMobject®