เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARX0620 - Chair with sled frame (upholstered seat & back)
ARX0620 - Chair with sled frame (upholstered seat & back)
ARX0620 - Chair with sled frame (upholstered seat & back)
ARX0620 - Chair with sled frame (upholstered seat & back)
    INCLASS

    ARX0620 - Chair with sled frame (upholstered seat & back)

    ARYN MAX - Chair with sled frame (upholstered seat & back)

    ARYN MAX is a collection of versatile chairs that stands out for its light, essential and functional design. The collection expands the possibilities of the ARYN family, now with chairs that have a larger backrest. Its essential, pure and timeless design has been developed to inhabit different spaces in offices, schools, universities, hotels, restaurants and private residences. ARYN MAX chairs are available with a four-leg or sled base frame. Both versions are stackable. The seats and backrests are available in a select range of plastic colours or in a fully upholstered version that is available in a wide variety of fabrics and leathers.

    สเปคสินค้า
    • ARYN MAX - Chair with sled frame (upholstered seat & back)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ARX0620
    • Product familyARYN MAX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ARYN MAX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)510
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง