เผยแพร่สินค้าของคุณ
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm
    INCLASS

    ES10110BA - Round base for coffe tables with height 40cm

    ESSENS OCCASIONAL - Round base 45cm with height 40cm (top not included)

    Designed by Jonathan Prestwich, the ESSENS collection expands with the addition of side tables. The ESSENS OCCASIONAL side tables combine beauty, versatility, and harmonious proportions. The sculptural base is created from the encounter of two essential volumes in balance. The new ESSENS OCCASIONAL table program consists of three bases made of 100% recyclable polyethylene, allowing for the composition of both coffee and side tables with tops of various materials and sizes. The numerous possibilities for combining bases and tabletops, along with the extensive range of materials and finishes available, allow for endless customization to easily integrate into diverse spaces and contexts.

    สเปคสินค้า
    • ESSENS OCCASIONAL - Round base 45cm with height 40cm (top not included)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.es10110ba
    • Product familyESSENS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ESSENS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)380
    • กว้าง (มิลลิเมตร)455
    • ความลึก (มิลลิเมตร)455
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ

    สินค้าใกล้เคียง