เผยแพร่สินค้าของคุณ
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm
    INCLASS

    ES10130BA - Round base for side tables with height 52cm

    ESSENS OCCASIONAL - Round base 22cm with height 52cm (top not included)

    Designed by Jonathan Prestwich, the ESSENS collection expands with the addition of side tables. The ESSENS OCCASIONAL side tables combine beauty, versatility, and harmonious proportions. The sculptural base is created from the encounter of two essential volumes in balance. The new ESSENS OCCASIONAL table program consists of three bases made of 100% recyclable polyethylene, allowing for the composition of both coffee and side tables with tops of various materials and sizes.

    สเปคสินค้า
    • ESSENS OCCASIONAL - Round base 22cm with height 52cm (top not included)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.es10130ba
    • Product familyESSENS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ESSENS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)510
    • กว้าง (มิลลิเมตร)225
    • ความลึก (มิลลิเมตร)225
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyethylene
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ

    สินค้าใกล้เคียง