เผยแพร่สินค้าของคุณ
ESC025XTA - Seat with high backrest W.80cm
INCLASS

ESC025XTA - Seat with high backrest W.80cm

ESCALAS - Seat with high backrest W.80cm

ESC0250TA - ESC0255TA - ESC0257TA - ESC0259TA

ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

สเปคสินค้า
  • ESCALAS - Seat with high backrest W.80cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ESC025XTA
  • Product familyESCALAS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ESCALAS
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักUpholstery
  • วัสดุรองUpholstery
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา