เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
LAP0410MA - Table with shelf
    INCLASS

    LAP0410MA - Table with shelf

    LAPSE - Table with shelf

    LAPSE is a comprehensive modular programme that transcends the classic concept of waiting area seating. The broad range of elements and accessories available and the special design of the modules allows endless compositions to be configured, transforming waiting areas into collaborative spaces for interaction. The collection offers a wide range of seating modules, side units and connectivity accessories that can be combined for adapting to each space.

    สเปคสินค้า
    • LAPSE - Table with shelf
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LAP0410MA
    • Product familyLAPSE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LAPSE
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)720
    • ความลึก (มิลลิเมตร)720
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา