เผยแพร่สินค้าของคุณ
NUM0050 - Side table with adjustable height (diameter 50cm)
NUM0050 - Side table with adjustable height (diameter 50cm)
NUM0050 - Side table with adjustable height (diameter 50cm)
NUM0050 - Side table with adjustable height (diameter 50cm)
    INCLASS

    NUM0050 - Side table with adjustable height (diameter 50cm)

    NUME - Side table with adjustable height (diameter 50cm)

    NUME is a collection of versatile occasional tables with adjustable or fix height central base. The tables have been designed for a flexible and transversal use in a wide diversity of contexts and environments. The adjustable height allows them to be used next to a sofa, an armchair or a table. The tabletops are available in three round formats: 40cm, 50cm and 60cm or in rectangular format 35x55cm. All of them can be produced in oak veneer, lacquered MDF, solid HPL or in black solid F. For an easy integration in different spaces and projects, the metal bases can be finished in all colours of the INCLASS swatch card.

    สเปคสินค้า
    • NUME - Side table with adjustable height (diameter 50cm)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NUM0050
    • Product familyNUME
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์NUME
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ