เผยแพร่สินค้าของคุณ
TAI0645MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plain upholstered seat shell)
INCLASS

TAI0645MA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plain upholstered seat shell)

TAIA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plain upholstered seat shell)

Designed by Simon Pengelly, TAIA is a wide collection of versatile armchairs characterized by its timeless design of flowing and enveloping shapes. A complete family of chairs that seeks a transversal use, functionality and comfort. The different chairs are generated by combining comfortable seats with a wide range of different bases that allow different functionalities keeping a common aesthetic. The seats are available in a select range of timeless polypropylene colours that can incorporate upholstered seats or be fully upholstered for greater comfort. The infinite possibilities of customization and the wide selection of finishes available allow for optimal integration in the most diverse contexts and spaces.

สเปคสินค้า
  • TAIA - Armchair with 4 spoke wooden swivel base (plain upholstered seat shell)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TAI0645MA
  • Product familyTAIA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TAIA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)780
  • กว้าง (มิลลิเมตร)680
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองWood
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม