เผยแพร่สินค้าของคุณ
VAR0677 - Counter chair with 4 leg frame
INCLASS

VAR0677 - Counter chair with 4 leg frame

VARYA TAPIZ - Counter chair with 4 leg frame

The VARYA TAPIZ collection gather all the upholstered versions in the VARYA family keeping the same transversal and timeless spirit of the collection with plastic seats. With its many versions the collection configure one of the largest and most complete ranges on the market. An extensive family of chairs, armchairs, stools and benches that are generated by combining comfortable mono-shells, available with three different patterns of upholstery: soft, plain or horizontal stitching, with a broad range of base types. The wide variety of possible combinations and finishes enables the configuration of endless customized designs that can easily fit into diverse environments both public and private keeping always a coherent project aesthetic.

สเปคสินค้า
  • VARYA TAPIZ - Counter chair with 4 leg frame
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VAR0677
  • Product familyVARYA TAPIZ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VARYA TAPIZ
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1020
  • กว้าง (มิลลิเมตร)490
  • ความลึก (มิลลิเมตร)465
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง