เผยแพร่สินค้าของคุณ
XAI0220 - Lounge armchair with low backrest, 4 leg frame and wooden arms (soft upholstery)
INCLASS

XAI0220 - Lounge armchair with low backrest, 4 leg frame and wooden arms (soft upholstery)

XAIL - Lounge armchair with low backrest, 4 leg frame and wooden arms (soft upholstery)

XAIL is a collection of armchairs for lounge areas that are characterized by their comfort and a timeless design of essential elegance. A generous seat characterized by its relaxed and flowing shape can be combined with different bases to configure welcoming armchairs to rest and unwind. XAIL seat shells are available with three upholstery options: standard, with horizontal stitching or soft. The armchairs are available with two frame versions: rod sled or four leg in steel with oak or upholstered armrests. The seats and structures are available in a wide selection of finishes that allow multiple combinations, facilitating their integration in multiple lounge or waiting spaces.

สเปคสินค้า
  • XAIL - Lounge armchair with low backrest, 4 leg frame and wooden arms (soft upholstery)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.XAI0220
  • Product familyXAIL
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์XAIL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)770
  • กว้าง (มิลลิเมตร)790
  • ความลึก (มิลลิเมตร)715
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม