เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
CONCEPT O
    Indelague - Roxo Lighting

    CONCEPT O

    Surface or suspended circular LED luminaire. Powder coated extruded aluminium body. Available in 5 sizes (Ø 650, 950, 1250, 1550 and 1950mm) equipped with polycarbonate microprismatic gCONTROL/ gCONTROL+ or DOZ opal polycarbonate diffuser. Standard version with LED 4000K, CRI>80 and 65.000h lifetime (@L90, B10, Ta 25ºC). Optional DALI dimmable driver and 3000K version. Suspension, transparent current supply cable and ceiling rose as accessories. Available in 16 different colours – as Indelague CONCEPT O

    สเปคสินค้า
    • [LIST]
      Body: Extruded aluminium.
      Finish: Powder coated.
      Diffuser: Polycarbonate.
      Light source: LED 4000K, CRI>80.
      LED life time: 65.000h @ L90, B10, Ta 25°C.
      Control gear: LED driver 220-240VAC-50/60Hz.
      [/LIST]

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.concept_o
    • Product familyInterior
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2012-04-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)85
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)