เผยแพร่สินค้าของคุณ
K35 Ecosmart G
K35 Ecosmart G
K35 Ecosmart G
    Indel B

    K35 Ecosmart G

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(12 รีวิว)
    The line of K ECOSMART G minibars enables hoteliers to choose eco-friendly and ultra-quiet products of the last generation with an exclusive design. Thanks to the new compressors, which offer best performance, with cyclopentane insulation, cooling gas (R600), and the eutectic plate that keeps temperature constant at night (when compressor is OFF), K ECOSMART G products are part of the A+++ Energy Class with a consumption reduced by 79% compared to the leading absorption minibars on the market. The electronic timer: sets the working phases of the compressor. Minimum 6 hrs over 24 (the energy consumption are extremely low). The Smart System controls the turning on and off of the compressor based on the presence or absence of the guest in the room. The use of the Smart System requires the presence in the room of an Energy Saver device: a card-holder designed to save energy. To operate, the Smart System does not require any electronic timer or remote control. *** G: Global 50/60 Hz ***
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K35ECOSMARTG
    • Product familyMinibars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ECOSMART
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)399
    • กว้าง (มิลลิเมตร)553
    • ความลึก (มิลลิเมตร)417
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
    • IFC classificationElectric Appliance
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_31_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFridge-freezers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • OmniClass Number23-21 23 39 17 11
    • OmniClass TitleResidential Beverage Bars
    • CSI UniFormat II CodeD5090
    • CSI UniFormat II TitleOther Electrical Systems
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)