เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
Infinity Special Shape Window
    Infinity by Marvin

    Infinity Special Shape Window

    Replacement Special Shape Windows

    Combine multiple Infinity Special Shape windows to add abundant natural light and architectural interest to your home – or use a special shape as an impressively large picture window for sweeping views.

    Strongest window material

    Stationary (fixed) window that is direct glazed for maximum strength and bigger views

    Unique shape options

    Available in a variety of shapes and configurations

    Virtually maintenance free

    Resists fading, bends, dents, and cracks

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.infinity-npdg
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Direct Glaze
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFiberglass
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit