เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
Rapid Fold-up Door
    Infraca
    Archived

    Rapid Fold-up Door

    Rapid fold up door is a high speed door with a steel reinforced canvas and nylon straps. It is an ideal door for areas where there are draughts or pressure differentials, both inside and outside, as it has a high degree of wind resistance (class 3).

    A custom-made door that can be personalized in terms of color, vinyl and windows as well as with different options of automation systems to facilitate its opening without contact.

    The main advantages of Rapid fold up doors are:

    • Reduction of the air currents (wind resistance class 3).
    • High manoeuvring speed with low noise level.
    • High resistance to corrosion.
    • Pre-assembled/pre-painted door.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rapid-Fold-up-Door
    • Product familyIndustrial Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rapid doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameAutomatic doors
    • UNSPSC code30171510
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets
    • OmniClass Number23-17 11 45 17
    • OmniClass TitleRapid Opening Doors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง

    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (13)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)