เผยแพร่สินค้าของคุณ
101 Recessed Expansion Joint Mount
INPRO EUROPE
Archived

101 Recessed Expansion Joint Mount

The 101 recess wall + ceiling expansion joint system features a single seal that comes in a variety of colors to coordinate with your wall finish. The 101 is adaptable to any 16mm wall and ceiling finish.
สเปคสินค้า
  • *Dual durometer seal provides secure fit and optimal flexibility *Seals absorb limited serviceable seismic movement *Recessed mount frame for minimal sightline *Interior and exterior applications *Adaptable to any 16mm wall and ceiling finsihes including drywall, plaster, and tile *Snap-on design for easy on site assembly *Easy to clean flush seals *Low profile wall mounted frame optional for wall to corner condition, minimizes sightlines at corners *Mill finish aluminum *Standard seal color: black, beige, gray, off white, and bright white. Custom colors available upon request
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.101-Recessed-Expansion-Joint-Mount
  • Product familyExpansion Joint Cover Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expansion Joint System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองRubber
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
  • IFC classificationBuilding Element
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExpansion Control
  • OmniClass Number23-13 31 21 19 11
  • OmniClass TitleExpansion and Contraction Joints