เผยแพร่สินค้าของคุณ
2500 Chair Rail
INPRO EUROPE
Archived

2500 Chair Rail

The 2500 Chair Rail provides a narrow profile with 51mm height for targeted wall protection against areas where chairs leave scratches, dents and chips
สเปคสินค้า
  • *2" (51mm) of wall protection, extends 1" (25mm) from wall *Mounted on a sturdy .060" (1.5mm) thick, continuous aluminum retainer *.070" (1.8mm) thick, durable, rigid vinyl cover *Scratch and stain resistant woodgrain texture *Easy installation, clean-up and maintenance *Manufactured in 12' (3.66m) standard lengths *All mounting fasteners are included with each order *2500W Model - Manufactured with woodland pattern full wrap. *Meets the most rigorous standards and criteria of chemical emissions as prescribed by the GREENGUARD Environmental Institute *Has been tested and meets GREENGUARD Environmental Institute's requirements for low emitting products as tested by Air Quality Sciences *Has been tested and meets the GREENGUARD Children & School chemical emissions levels
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2500-Chair-Rail
  • Product familyWall Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Impact Resistant Wall Protection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • IFC classificationCovering