เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Surface Mount Corner Guard
INPRO EUROPE

Stainless Steel Surface Mount Corner Guard

Stainless steel corner guards provide a superior impact protection for use in kitchens, sanitation or other high abuse areas.
สเปคสินค้า
  • *Provides 3-1/2" (89mm) wing, 2" (51mm) wing, and 1-1/2" (38mm) wing. *Custom wing sizes and angles also available *Manufactured in 4' (1.22m) and 8' (2.44m) standard heights, custom heights available *Standard Type 430 available in standard 16-gauge, also available in 14- and 18-gauge *Standard Type 304 (Meets NSF Standard 51) available in 16-gauge, also available in 14-gauge and 18-gauge *Available in No. 4 Satin Finish
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Stainless-Steel-Surface-Mount-Corner-Guard
  • Product familyCorner guards
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corner Guard
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCorner guards
  • OmniClass Number23-17 25 15 13
  • OmniClass TitleCorner Guards

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
กรีซ
กัมพูชา
กรีนแลนด์
กานา
โคลอมเบีย
กวม
เกาะไอล์ออฟแมน
กาตาร์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กาบอง
ชิลี
เกาะนอร์ฟอล์ก
เกิร์นซีย์
เกาหลีใต้
กวาเดอลูป
กินี
ซูรินาเม
เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands)
โครเอเชีย
เกาหลีเหนือ
กัวเตมาลา
กินี-บิสเซา
บราซิล
คิริบาส
เจอร์ซีย์
เกาะคริสต์มาส
กือราเซา
แกมเบีย
โบลิเวีย
ซามัว
เช็กเกีย
คาซัคสถาน
เกรเนดา
โกตดิวัวร์
ปารากวัย
ตองกา
ซานมาริโน
คีร์กีซสถาน
คอสตาริกา
คองโก
เปรู
ติมอร์ตะวันออก
เซอร์เบีย
คูเวต
คิวบา
คองโก
เฟรนช์เกียนา
ตูวาลู
ไซปรัส
จอร์เจีย
เครือรัฐดอมินีกา
คอโมโรส
เวเนซุเอลา
โตเกเลา
เดนมาร์ก
จอร์แดน
แคนาดา
เคนยา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
นาอูรู
นครรัฐวาติกัน
จีน
จาเมกา
เคปเวิร์ด
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
นิวแคลิโดเนีย
นอร์เวย์
ซาอุดีอาระเบีย
ซินต์มาร์เติน
แคเมอรูน
อาร์เจนตินา
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
ซีเรีย
เซนต์คิตส์และเนวิส
จิบูตี
อุรุกวัย
นีอูเอ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
ญี่ปุ่น
เซนต์ลูเซีย
ชาด
เอกวาดอร์
ปาปัวนิวกินี
บัลแกเรีย
ตุรกี
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
ซิมบับเว
ปาเลา
บาร์เบโดส
เติร์กเมนิสถาน
แซงปีแยร์และมีเกอลง
ซูดาน
ฟิจิ
เบลเยียม
ไต้หวัน
แซงมาร์แตง
เซเชลส์
เฟรนช์พอลินีเชีย
โปรตุเกส
ทาจิกิสถาน
ตรินิแดดและโตเบโก
เซนต์เฮเลนา
วานูอาตู
โปแลนด์
ไทย
นิการากัว
เซเนกัล
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
ฝรั่งเศส
เนปาล
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
เซาโตเมและปรินซิเป
หมู่เกาะคุ๊ก
ฟินแลนด์
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี
บาร์เบโดส
เซาท์ซูดาน
หมู่เกาะโซโลมอน
มอนเตเนโกร
บรูไน
บาฮามาส
เซียร์ราลีโอน
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
มอลโดวา
บังกลาเทศ
เบลีซ
แซมเบีย
หมู่เกาะพิตแคร์น
มอลตา
บาห์เรน
เบอร์มิวดา
โซมาเลีย
หมู่เกาะมาร์แชลล์
มาซิโดเนียเหนือ
ปากีสถาน
ปานามา
ดินแดนซาฮาราตะวันตก
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF)
โมนาโก
ปาเลสไตน์
เปอร์โตริโก
ตูนิเซีย
อเมริกันซามัว
ยิบรอลตาร์
พม่า
มอนต์เซอร์รัต
โตโก
ออสเตรเลีย
ยูเครน
ฟิลิปปินส์
มาร์ตินีค
แทนซาเนีย
เยอรมนี
ภูฏาน
เม็กซิโก
นามิเบีย
รัสเซีย
มองโกเลีย
สหรัฐอเมริกา
ไนจีเรีย
โรมาเนีย
มัลดีฟส์
สาธารณรัฐโดมินิกัน
ไนเจอร์
ลักเซมเบิร์ก
มาเก๊า
หมู่เกาะเคย์แมน
บอตสวานา
ลัตเวีย
มาเลเซีย
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
บุรุนดี
ลิกเตนสไตน์
เยเมน
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
บูร์กินาฟาโซ
ลิทัวเนีย
ลาว
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
เบนิน
สเปน
เลบานอน
อารูบา
มอริเชียส
สฟาลบาร์และยานไมเอน
เวียดนาม
เอลซัลวาดอร์
มอริเตเนีย
สโลวาเกีย
ศรีลังกา
แองกวิลลา
มาดากัสการ์
สโลวีเนีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
แอนติกาและบาร์บูดา
มายอต
สวิตเซอร์แลนด์
สิงคโปร์
ฮอนดูรัส
มาลาวี
สวีเดน
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง)
เฮติ
มาลี
สหราชอาณาจักร
อัฟกานิสถาน
โมซัมบิก
หมู่เกาะแฟโร
อาเซอร์ไบจาน
โมร็อกโก
หมู่เกาะโอลันด์
อาร์เมเนีย
ยูกันดา
ออสเตรีย
อินเดีย
รวันดา
อันดอร์รา
อินโดนีเซีย
รัฐเอริเทรีย
อิตาลี
อิรัก
เรอูเนียง
เอสโตเนีย
อิสราเอล
ลิเบีย
แอลเบเนีย
อิหร่าน
เลโซโท
ไอซ์แลนด์
อุซเบกิสถาน
ไลบีเรีย
ไอร์แลนด์
โอมาน
สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
ฮังการี
ฮ่องกง
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
อียิปต์
เอธิโอเปีย
เอสวาตีนี
แองโกลา
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย

สินค้าใกล้เคียง

2.6 out of 5 stars 2.6 (7)