เผยแพร่สินค้าของคุณ
Composition 153 | Technical selving for tiles
Composition 153 | Technical selving for tiles
Composition 153 | Technical selving for tiles
    INSCA
    Archived

    Composition 153 | Technical selving for tiles

    Modular system for the front display of tile samples.

    Its structure allows a clear visualization of the pieces, favouring the decision making process in interior design or architecture projects.

    Designed to hold tiles up to 12 mm thick, this piece of furniture combines functionality and aesthetics in a single display element.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    สเปคสินค้า
    • Finish: White

      Other colors: Silver, Anthracite and Black

      Dimensions: 4585x2600x778 (mm)

      System: Modular

      Ideal for: Tile showrooms, ceramic shops and building materials outlets.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.composition-153-technical-selving-for-tiles
    • Product familyTile Library Serie
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modular technical shelving for tiles
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4585
    • ความลึก (มิลลิเมตร)778
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - พื้นที่ระบบโมดูลาร์