เผยแพร่สินค้าของคุณ
580T XT
Sandler | Inspec

580T XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
80 cm x 80 cm – 32″ x 32″
Round:80 cm, 32″
90 cm, 36″
Base Spread: 50 cm, 20″
For rectangular table tops, two table bases may be required for added support.
Base can be cut to lower height at an additional cost.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.580T-XT
  • Product familySandler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Et Al
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)28.3
  • กว้าง (นิ้ว)19.7
  • ความลึก (นิ้ว)19.7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก40.79
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-13 29 15 11
  • OmniClass TitleColumn Bases

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)