เผยแพร่สินค้าของคุณ
595Q XT
Sandler | Inspec

595Q XT

Table base in stainless steel.
Recommended top sizes:
Square:
60 cm x 60 cm – 24″ x 24″
70 cm x 70 cm – 28″ x 28″
Round:
60 cm, 24″
70 cm, 28″
Base Spread: 40 cm, 16″
Base can be cut to lower height at an additional cost.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.595Q-XT
  • Product familySandler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Et Al
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)28.3
  • กว้าง (นิ้ว)15.7
  • ความลึก (นิ้ว)15.7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก28.66
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-13 29 15 11
  • OmniClass TitleColumn Bases