เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altea 2.9 HBS
Altea 2.9 HBS
Altea 2.9 HBS
Altea 2.9 HBS
Altea 2.9 HBS
    Sandler | Inspec

    Altea 2.9 HBS

    Fully upholstered swivel high back arm chair with 5-spoke polished aluminum base on casters.
    Arm height 66.5 – 73.5 cm/26.2″ – 29″

    สเปคสินค้า
    • Designed by renowned designer Jorge Pensi, the ALTEA seating collection arises from the search for a family of seats that can have a broad spectrum of uses in both professional and domestic environments. This iconic family, originates from the combination of comfortable seat bodies, available in three heights, with diverse bases of different functionality. The wide choice of versions and finishes together with the essential and appealing design of the seats, allow a broad spectrum of use in all kinds of spaces

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.altea-2-9-HBS
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)27.6
    • ความลึก (นิ้ว)27.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก42.77
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs