เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
    Sandler | Inspec

    Ann 1.4

    Fully upholstered side chair on steel sled base. Stacks 10 on floor and 15 on a trolley.

    สเปคสินค้า
    • ANN is an extensive collection of versatile chairs, stools and benches with a neutral timeless design that is both amiable and welcoming through the use of natural wood and upholstery. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with a range of bases. The seat mono-shells are available in beech, oak and walnut veneer, lacquered in colours or fully upholstered. The versatile design of this collection enables it to adapt them to all kinds of contexts and settings.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ann-14
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)830
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings