เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
    Sandler | Inspec

    Arum 1.1

    Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube. Greenguard Certified

    สเปคสินค้า
    • ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arum-1-1
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)30.1
    • กว้าง (นิ้ว)23.2
    • ความลึก (นิ้ว)19.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก12.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs