เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
    Sandler | Inspec

    Aryn Max 1.5

    Stackable chair with fully upholstered seat and backrest and 4 leg base made with steel tubing. Greenguard Certified.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aryn-max-1-5
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)31.1
    • กว้าง (นิ้ว)20.5
    • ความลึก (นิ้ว)20.9
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก14.33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง