เผยแพร่สินค้าของคุณ
Binar 60-125
Binar 60-125
Binar 60-125
Binar 60-125
    Sandler | Inspec

    Binar 60-125

    Upholstered armchair with medium backrest and 4 spoke swivel base in round steel tube. The seat height is not adjustable.

    สเปคสินค้า
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.binar-60-125
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)32.3
    • กว้าง (นิ้ว)22.4
    • ความลึก (นิ้ว)22.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก26.68
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs