เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cajal 6.1
Cajal 6.1
Cajal 6.1
Cajal 6.1
    Sandler | Inspec

    Cajal 6.1

    Easy chair with upholstered seat with plywood in molded high resilient polyurethane foam, on powder coated or chromium plated steel tubing.The Cajal seating collection celebrates the modernist clarity of structure, with the accent on its exposed frame. Gunilla Allard explains that the visible steel tubing in her design encloses the back, “like a stroke of a pen or a cajal pencil”.

    สเปคสินค้า
    • Available as a small or large sofa, and an easy chair, Cajal emphasizes comfort, with added support for the lower back. Parallel seams on the sofa back add rhythm and character. Combining monochrome or contrasting upholstery and colorful powder coated or chromed steel tubing colors offers a wide range of style expressions.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cajal-6-1-easy
    • Product familyInspec
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lammhults Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)30.3
    • กว้าง (นิ้ว)24.4
    • ความลึก (นิ้ว)22.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก39.68
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 DescriptionEasy chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง