เผยแพร่สินค้าของคุณ
Campus 2.1
Sandler | Inspec

Campus 2.1

Armchair with seat and back in ash or oak on a powder coated or chromium plated steel frame. The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.

สเปคสินค้า
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.campus-2-1
  • Product familyInspec
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lammhults Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)29.9
  • กว้าง (นิ้ว)20.9
  • ความลึก (นิ้ว)19.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก11.46
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
  • OmniClass Number23-21 23 13 11
  • OmniClass TitleResidential Chairs
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings