เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
    Sandler | Inspec

    Ciao 9.2

    Contemporary MDF table top with high pressure laminate. Features a pillar base with powder coated steel tubing and felt glides.
    Height: 16.5″ / 420mm
    Diameter: 15.7″ / 400mm

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ciao-9-2
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inclass Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16.5
    • กว้าง (นิ้ว)15.7
    • ความลึก (นิ้ว)15.7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองMDF
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก20.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_58
    • Uniclass 2015 DescriptionOccasional tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)