เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cocoon 102
Sandler | Inspec

Cocoon 102

Acoustic seating unit which provides privacy and personal space. Fitted with built-in Bluetooth speakers (1-way Bluetooth), LED lighting, USB charger and mounted on casters. Rechargeable battery lasts for 2-3 daysdepending on usage.

PLEASE NOTE: COM requirement if using two separate fabrics is 7.3 m/8 yds for the wall panels and 3.5 m/3.8 yds for the inside seat. If using the same fabric for wall panels and inside seat, 10 m/10.9 yds is needed in total.

สเปคสินค้า

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Cocoon-102
  • Product familySandler
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skipper
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)69.3
  • กว้าง (นิ้ว)39.4
  • ความลึก (นิ้ว)39.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองUpholstery
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก154.32
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSL_90_20_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWork booths
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBooths and Tables
  • OmniClass Number23-25 13 13 15
  • OmniClass TitleSingle Wall Audio Booths