เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cono 4001 D40
Sandler | Inspec

Cono 4001 D40

Dining table with metal base. 100cm/40"-diameter table top in woodgrain or lacquered finish, with a reverse knife edge profile. 75cm/29.5" high. Other top profiles/materials available by special request.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cono-4001-D40
  • Product familyMontbel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cono
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)28.3
  • กว้าง (นิ้ว)39.4
  • ความลึก (นิ้ว)39.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก72.75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables