เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cono 4002 D40
Sandler | Inspec

Cono 4002 D40

Dining table with wider metal base and table top measuring 100cm/40" in diameter. 75cm/29.5" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cono-4002-D40
  • Product familyMontbel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cono
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)29.5
  • กว้าง (นิ้ว)39.4
  • ความลึก (นิ้ว)39.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables