เผยแพร่สินค้าของคุณ
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
    Sandler | Inspec

    corso 5.1 Lounge Chair

    EXPRESSIVE CHARACTER WITH MINIMAL CONSTRUCTION & DESIGN

    Lounge chair on tubular steel frame with rounded rear legs. Upholstered seat and back

    About

    The Corso easy chair started as a play with lines in the sketchbook of designer, Peter Andersson: “The two-dimensional lines in the sketchbook, which intuitively just felt so obvious, have been translated into a cohesive loop of steel tubing” Peter Andersson explains. The simplicity of Corso´s design is also reflected through its resource-efficient construction. The frame gives the easy chair a soft, resilient effect both through its shape and construction, whilst the design also utilizes a minimal amount of upholstery, without compromising on comfort. Natural and durable materials are used to prolong the product lifecycle and is easily taken apart for replacement or recycling.

    Variants

    Corso is available in black or natural color options for canvas or leather upholstery as standard, and the steel frame is available as powder coated of chromium plated.

    สเปคสินค้า
    • Frame of Ø19 mm powder coated or chromed steel tubing. Glides. Supporting fabric of black canvas or natural linen with matching leather details. Seat and back cushion in matching canvas/natural linen or leather with high resilient polyurethane foam.

      Weight
      9.5 kg

      inspec / Sandler Code:  

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.corso-5-1-lounge-chair
    • Product familyInspec
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lammhults Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLounge chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)