เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
    Sandler | Inspec

    Cosmo 1502

    Three-seat sofa in the Cosmo modular seating range. Exposed steel frame. Upholstered seat, backrest, and armrests. Option to add other elements to form a sectional sofa.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cosmo-1502
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์et.al
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)31.5
    • กว้าง (นิ้ว)93.3
    • ความลึก (นิ้ว)34.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก200.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCouches and Loveseats
    • OmniClass Number23-21 23 13 15
    • OmniClass TitleResidential Sofas
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)