เผยแพร่สินค้าของคุณ
Danielle 4.1
Danielle 4.1
    Sandler | Inspec

    Danielle 4.1

    Fully upholstered counter stool on a beech wood frame. Produced to custom height per customer specification from 23.5”-29” seat height.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.danielle-4-1
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Montbel Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)18.9
    • ความลึก (นิ้ว)22.2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBeech
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก24.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHospitality Furniture
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings