เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eli 154.42
Eli 154.42
Eli 154.42
    Sandler | Inspec

    Eli 154.42

    Counterstool with upholstered seat and back with four leg frame in lacquered steel.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eli-154-42
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tonon Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)35
    • กว้าง (นิ้ว)20.9
    • ความลึก (นิ้ว)23.6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก23.81
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings