เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
Flat Soft 9w3.02
    Sandler | Inspec

    Flat Soft 9w3.02

    Side chair with extra cushioned upholstered shell on a fixed matte black lacquered steel frame with Wagner glides. The shell elements are secured to the frame with innovative steel fixings

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.flat-soft-9w3-02
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tonon Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)32.3
    • กว้าง (นิ้ว)24.4
    • ความลึก (นิ้ว)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก17.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriptionChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 23 13 11
    • OmniClass TitleResidential Chairs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)