เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fly 3.1
Fly 3.1
Fly 3.1
    Sandler | Inspec

    Fly 3.1

    Barstool with a solid beech back and frame with an upholstered seat, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fly-3-1
    • Product familySandler
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Milano Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)42.5
    • กว้าง (นิ้ว)21.3
    • ความลึก (นิ้ว)21.1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBeech
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก16.76
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
    • OmniClass Number23-21 21 33 11
    • OmniClass TitleCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings